Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
    Kohler

    PureWash® Elongated manual bidet toilet seat

    Google-Übersetzung,

    Der PureWash Bidet-WC-Sitz macht es einfach, Ihrer vorhandenen Toilette die Frische und Sicherheit der persönlichen Reinigung hinzuzufügen. Mit einem schlanken Sitzdesign mit niedrigem Profil und einem Griff aus poliertem Chrom bietet PureWash einen Doppelsprühstab für die Reinigung von Vorder- und Rückseite. Dieser manuelle Bidet-Toilettensitz benötigt weder Strom noch Batterien und lässt sich in wenigen Minuten installieren und an die Wasserversorgungsleitung der Toilette anschließen.

    Merkmale

    • Doppelfunktionsstab liefert Umgebungswasser für die Vorder- und Hinterreinigung
    • Der praktische seitliche Hebelgriff ermöglicht die Einstellung des Wasserdrucks
    • Der selbstreinigende Stab wird nach jedem Gebrauch automatisch gespült
    • Der manuell betriebene Griff benötigt keine Batterien oder Strom
    • Quiet-Close™ verlängerter Deckel und Sitz verhindern ein Zuschlagen
    • Die Quick-Release™-Funktionalität ermöglicht es, den Sitz zur bequemen Reinigung einfach von der Toilette zu entfernen
    • Grip-Tight-Stoßfänger halten den Sitz fest an seinem Platz
    • Ergonomisch geformter Sitz für Benutzerkomfort
    • Passend für die meisten länglichen Toiletten
    • Toilettensitze können nicht an Kohler Co. zurückgegeben werden, wenn sie geöffnet oder außerhalb der Originalverpackung sind
    • Sitz mit antimikrobiellem Mittel hemmt das Wachstum von geruchsverursachenden Bakterien, Schimmel und Stockflecken. Dieses Produkt schützt Benutzer nicht vor Bakterien, Viren oder anderen Krankheitserregern. Reinigen und waschen Sie dieses Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich
    • Air-Bubble Wash bietet eine sanfte, sanfte Wäsche mit effektiver Reinigung

    Material

    • Konstruktion aus Kunststoff

    Installation

    • Erfordert Anschluss an die Wasserversorgungsleitung der Toilette. Alle Schläuche und Anschlüsse sind dabei

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-98804-CP
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppePurewash™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.06
    • Breite (Inches)14.5
    • Tiefe (Inches)19.94
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 19 17
    • OmniClassTitelWater Closet Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit