Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet
    Kohler

    K-99010 Verdera® 40" W x 30" H aluminum medicine cabinet

    Google-Übersetzung,

    Der Medizinschrank Verdera kombiniert eine elegante Passform und Verarbeitung mit einer schnellen und einfachen Installation. Dreifach verspiegelte Türen schaffen einen lichtdurchfluteten Galerieeffekt und öffnen sich zu einem vollständig verspiegelten Innenraum mit drei verstellbaren Glasregalen.

    MERKMALE

    • Eloxierte Aluminiumkonstruktion mit langlebiger, rostfreier und splitterfreier Oberfläche.
    • Neun verstellbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas.
    • Dreifachtüren mit voll aufliegenden Spiegeln.
    • In zwei Richtungen verstellbare Scharniere mit 110-Grad-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Zugang zum Schrank.
    • Kann mit Links- oder Rechtsschwenk eingebaut werden.
    • Inklusive Montagematerial für Aufputz- oder Einbaumontage.
    • Erfordert Seitenspiegelsatz K-99012 oder K-99675 (separat erhältlich) für die Oberflächenmontage.

    Material

    • Eloxiertes Aluminium.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-99010
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeVerdera®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)30
    • Breite (Inches)40
    • Tiefe (Inches)4.75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung41 53 13
    • Format2014TitelStorage Cabinets
    • OmniClassNummer23-25 53 11 13 11
    • OmniClassTitelMedicine Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit