Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-9925 Groove® 48" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9925 Groove® 48" x 36" single threshold rear center drain shower base
K-9925 Groove® 48" x 36" single threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9925 Groove® 48" x 36" single threshold rear center drain shower base

    Google-Übersetzung,

    Der klare, zeitgemäße Look der Groove-Duschwanne bringt eleganten Stil ins Badezimmer. Dieser rechteckige Sockel verfügt über einen versenkten hinteren Ablauf und bietet ein Design mit niedriger Schwelle für einfachen Zugang. Fügen Sie eine abnehmbare Abdeckung aus Aluminium oder Teakholz über dem vertieften Ablauf hinzu, um ein Finish zu erzielen.

    MERKMALE

    • Niedrigschwelliges Design für einfachen Ein- und Ausstieg.
    • Eingelassener hinterer Ablauf.
    • Einzelschwelle für den dreiwandigen Einbau.
    • Benötigt K-9332 Groove Aluminium-Abflussabdeckung oder K-9336 Groove Teak-Abflussabdeckung (separat erhältlich).

    Material

    • Acryl.


    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-9925
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeGroove®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.93
    • Breite (Inches)36
    • Tiefe (Inches)48
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit