Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-99548 Jute® 60" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors and 1 drawer
K-99548 Jute® 60" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors and 1 drawer
K-99548 Jute® 60" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors and 1 drawer
K-99548 Jute® 60" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors and 1 drawer
K-99548 Jute® 60" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors and 1 drawer
    Kohler

    K-99548 Jute® 60" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors and 1 drawer

    Google-Übersetzung,

    Atemberaubendes Design trifft in der Waschtischkollektion KOHLER® Tailored auf unvergleichliche Handwerkskunst. Bei der sorgfältigen Verarbeitung dieser Kollektion wurde kein Detail übersehen, von den hochwertigen Harthölzern bis hin zu den speziell entworfenen Beschlägen und Waschtischplatten, die alle in einer Reihe von Ausführungen erhältlich sind, um Ihren eigenen Look zu kreieren. Dieser Badezimmer-Waschtisch aus Jute kombiniert die Wärme von Holz mit einer eleganten, wandhängenden Installation für ein lustiges Spiel mit dem modernen Design der Mitte des Jahrhunderts. Vervollständigen Sie Ihren Waschtischunterschrank mit einer passenden Platte, Beschlägen und Zubehör aus der Kollektion.

    MERKMALE

    • Katalysierter Konversionslack sorgt für eine dauerhafte, feuchtigkeitsbeständige Oberfläche.
    • Zwei Türen und eine Schublade.
    • Rahmenlose Konstruktion mit voll aufliegenden Türen und Schublade.
    • Dreifach einstellbare, langsam schließende Türscharniere mit 110-Grad-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Zugang zum Schrank.
    • 18" (457 mm) tiefe Schublade mit Vollauszug und langsam schließenden, untermontierten Schienen für sanftes Öffnen.
    • Massivholzschublade mit Schwalbenschwanzkonstruktion.
    • Das wandhängende Design bietet einen sauberen, stromlinienförmigen Look.
    • Passend zum K-99688 Jute-Stangengriff (separat erhältlich).
    • Lässt sich mit Solid/Expressions™ und Ceramic/Impressions® Waschtischplatten (separat erhältlich) zu einem kompletten Waschtisch kombinieren.
    • Passen Sie Ihre Aufbewahrung mit optionalem Zubehör für den Innenbereich, Zubehör für Schubladen und Seitensets für Medizinschränke (separat erhältlich) an.

    Material

    • Massivholz und Furniere.
    • Holz ist ein lebendiges Material, und seine Schönheit wird durch natürliche Variationen in Maserung, Farbe und Muster verstärkt. Keine zwei Holzstücke sind genau gleich, und die Farbe ändert sich mit Alter, Temperatur und Lichteinwirkung.
    • Die Art der Holzmaserung kann zu Abweichungen in der Beiztiefe führen. Unsere erfahrenen Handwerker tragen die Beize von Hand auf, um diese Variationen zu mischen.

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Beim Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten von Holzprodukten können Sie Holzstaub ausgesetzt werden, einer Substanz, die dem US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend bekannt ist. Vermeiden Sie das Einatmen von Holzstaub oder verwenden Sie eine Staubmaske oder andere Schutzmaßnahmen zum persönlichen Schutz. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-99548
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeJute®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)19.5
    • Breite (Inches)60
    • Tiefe (Inches)21.87
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung12 35 00
    • Format2014TitelSpecialty Casework
    • OmniClassNummer23-21 23 17 11
    • OmniClassTitelResidential Cabinet
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit