Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-99573-TL Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
K-99573-TL Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
K-99573-TL Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
K-99573-TL Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
    Kohler

    K-99573-TL Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H

    Google-Übersetzung,

    Sehen Sie sich in einem besseren Licht. KOHLER Verdera beleuchtete Wandspiegel liefern eine optimal helle, gleichmäßige und schattenfreie Badezimmerbeleuchtung, die dem natürlichen Licht außergewöhnlich nahe kommt. Schwenkbare Seitenteile lassen Sie das Licht genau dorthin lenken, wo Sie es brauchen, und machen die täglichen Pflegeaufgaben einfacher als je zuvor.

    MERKMALE

    • Interne LED-Lichtleiter sorgen für eine optimal helle Badezimmerwaschtischbeleuchtung für Pflegeaufgaben.
    • Die Helligkeit von 1300 Lumen sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung ohne heiße oder dunkle Flecken.
    • Ca. Das Lichtbild von 3000 Kelvin liefert ein neutrales Licht, das sich ideal für die gesamte Badezimmerästhetik sowie für Aufgaben eignet.
    • Mit mindestens 80 CRI (Farbwiedergabeindex) sehen Sie sich beim Auftragen von Make-up, Pflege und Hautpflege im wahrsten Licht.
    • Integrierte LED-Lampen haben eine geschätzte Lebenserwartung von 36.000 Stunden.
    • Kompatibel mit wandmontierten LED-Dimmern (nicht im Lieferumfang enthalten), mit denen Sie die Beleuchtung von mehreren Stellen im Raum aus steuern können.
    • Schwenkbare Seitenwände ermöglichen es Ihnen, das Licht für bestimmte Aufgaben zu lenken.
    • Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach Kalifornien versendet werden.

    Material

    • Eloxierte Aluminiumkonstruktion mit dauerhaft rostfreier und splitterfreier Oberfläche.

    Installation

    • Inklusive Montagematerial für die Oberflächenmontage.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-99573-TL
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeVerdera®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)33
    • Breite (Inches)40
    • Tiefe (Inches)2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Spiegel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit