Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base
K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base
K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base

    Google-Übersetzung,

    Das saubere, zeitgemäße Aussehen der Groove-Duschwanne bringt eleganten Stil in Ihr Badezimmer. Dieser quadratische Sockel verfügt über einen versenkten hinteren Ablauf und bietet ein Design mit niedriger Schwelle für einfachen Zugang. Fügen Sie eine abnehmbare Aluminium- oder Teakholzabdeckung über dem vertieften Ablauf für ein vollendetes Aussehen hinzu.

    MERKMALE

    • Niedrigschwelliges Design für einfachen Ein- und Ausstieg.
    • Eingelassener hinterer Ablauf.
    • Einzelschwelle für den dreiwandigen Einbau.
    • Benötigt K-9331 Groove Aluminium-Abflussabdeckung oder K-9335 Groove Teak-Abflussabdeckung (separat erhältlich).

    Material

    • Acryl.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-9997
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeGroove®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5
    • Breite (Inches)42
    • Tiefe (Inches)42
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit