Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
    Kohler

    K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges

    Google-Übersetzung,

    Mit verspiegelten Oberflächen innen und außen hilft Ihnen dieser rahmenlose 20-Zoll-Medizinschrank dabei, sich von Ihrer besten Seite zu zeigen. Der Spiegel an der Vordertür verfügt über eine abgeschrägte Kante für mehr Stil. Im Inneren bieten verstellbare Glasböden Platz für Ihre Toilettenartikel.


    MERKMALE

    • Eloxierte Aluminiumkonstruktion mit langlebiger, rostfreier und splitterfreier Oberfläche.
    • Zwei verstellbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas.
    • Vollflächig verspiegelte Tür mit abgeschrägten Kanten.
    • Verspiegelter Innenraum.
    • In zwei Richtungen verstellbare Scharniere mit 108-Grad-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Zugang zum Schrank.
    • Kann mit Links- oder Rechtsschwenk eingebaut werden.
    • Inklusive Montagematerial für Aufputz- oder Einbaumontage.
    • Inklusive Seitenspiegelsatz für die Oberflächenmontage.

    Material

    • Eloxiertes Aluminium.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-CB-CLC2026FS
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeMedicine Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)26
    • Breite (Inches)20
    • Tiefe (Inches)4.81
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung41 53 13
    • Format2014TitelStorage Cabinets
    • OmniClassNummer23-25 53 11 13 11
    • OmniClassTitelMedicine Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit