Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bardon™ High-efficiency urinal with Mach® Tripoint® touchless DC 0.125 gpf flushometer
Kohler

Bardon™ High-efficiency urinal with Mach® Tripoint® touchless DC 0.125 gpf flushometer

Google-Übersetzung,

Das neu gestaltete Bardon-Hocheffizienz-Urinal bietet flexible Spüloptionen zusammen mit einem mutigen neuen, zeitgemäßen Look. Der Bardon arbeitet im Bereich von 0,125 bis 1,0 gpf. In Kombination mit einem berührungslosen 0,125-gpf-Mach-Tripoint-Flushometer ist dieses Urinal ideal für Wassersparinstallationen und qualifiziert sich als hocheffizientes Urinal (HEU), das einem Gebäude helfen kann, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.

Merkmale

  • Die Kombination aus Halterung und berührungslosem Flushometer wurde für optimale Leistung entwickelt.
  • Auswaschbares Urinal.
  • Inklusive Spritzschutzwand.
  • 1 Pint oder 0,125 gpf (0,47 lpf).
  • 3/4" (19 mm) oberer Zapfen.
  • Der Aktivierungsabstand des Spülventils ist werkseitig eingestellt.
  • Keine externe Spülmengeneinstellung gewährleistet Wassereinsparung.
  • Die automatische Sentinel-Spülung rund um die Uhr hält die Falle frisch.
  • Die mechanische Überbrückung ermöglicht die manuelle Verwendung des Flushometers auch während eines Stromausfalls.
  • Chloramin- und Chlorbeständigkeit aller Gummikomponenten, die dem Wasser ausgesetzt sind.
  • Abschließbare Anschlagkappe bietet Schutz vor Vandalismus.
  • 125-Mikron-Filter schützt interne Komponenten.
  • Vakuumbrecher mit hohem Gegendruck.
  • Angetrieben durch 1,5 V AA-Lithiumbatterien.
  • Bestellen Sie für diese Kombination das Urinal K-4991-ET und den Spülzähler K-10UD00D20.

Material

  • Urinal aus Glasporzellan.
  • Spülventil aus Messing mit langlebigem, poliertem Chrom-Finish.

Technologie

  • Elektronischer Infrarotsensor mit Tripoint®-Technologie für präzise Aktivierung.
  • Patentierte Kolbentechnologie für überlegene Spülvolumengenauigkeit.

Wassereinsparung & Rabatte

  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-PR4991-T1D
  • ProduktfamilieUrinals
  • ProduktgruppeBardon™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)43.56
  • Breite (Inches)18.49
  • Tiefe (Inches)14.17
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals
  • Klassifizierung22 42 13.16
  • Format2014TitelCommercial Urinals
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit