Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wellcomme™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless DC 1.6 gpf flushometer
Kohler

Wellcomme™ Ultra Commercial toilet with Mach® Tripoint® touchless DC 1.6 gpf flushometer

Google-Übersetzung,

Die bodenmontierte Wellcomme Ultra-Flushometer-Schüssel verfügt über einen revolutionären Spülmotor und ein raffiniertes ästhetisches Design. Der Wellcomme Ultra misst 15-1/4" bis zur Oberkante des Randes und eignet sich perfekt für kleinere Toiletten und Kabinen. Der Ultra-Motor stellt einen Durchbruch in der Spülleistung dar und toleriert eine Vielzahl von Wasserversorgungsbedingungen, die sowohl bei Umbauten als auch bei Neubauten zu finden sind Dieses Wellcomme Ultra ist von 1,0 bis 1,6 gpf gelistet und bietet bei jedem Spülintervall eine gute Leistung, was es mit Doppelspülventilen einzigartig effektiv macht.Es hat sich mit allen Arten von Ventilen (Membran, Kolben, manuell und elektronisch) bewährt von a von einer Vielzahl von Herstellern und wird gepaart mit einem UL-gelisteten berührungslosen Mach-Flushometer mit Tripoint-Technologie geliefert.Zusammen liefern die Schüssel und das Flushometer eine starke Leistung, um die anspruchsvollen Anforderungen gewerblicher Toiletten zu erfüllen.

Merkmale

  • Die Kombination aus Halterung und berührungslosem Flushometer wurde für optimale Leistung entwickelt.
  • Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
  • 2-1/8" (54 mm) vollverglaste Auffangwanne.
  • 10" x 7" (254 mm x 178 mm) Wasseroberfläche.
  • 10" oder 12" (254 oder 305 mm) roh.
  • 1,6 gpf (6,0 lpf)
  • Der Aktivierungsabstand des Spülventils ist werkseitig eingestellt.
  • Keine externe Spülmengeneinstellung gewährleistet Wassereinsparung.
  • Die automatische Sentinel-Spülung rund um die Uhr hält die Falle frisch.
  • Die mechanische Überbrückung ermöglicht die manuelle Verwendung des Flushometers auch während eines Stromausfalls.
  • Chloramin- und Chlorbeständigkeit aller Gummikomponenten, die dem Wasser ausgesetzt sind.
  • Abschließbare Anschlagkappe bietet Schutz vor Vandalismus.
  • Angetrieben durch 1,5 V AA-Lithiumbatterien.
  • Bestellen Sie für diese Kombination K-96053 Schale und K-10TD00R10 Flushometer.

Material

  • Schale aus Glasporzellan.
  • Spülventil aus Messing mit langlebigem, poliertem Messing-Finish.

Technologie

  • Elektronischer Infrarotsensor mit Tripoint®-Technologie für präzise Aktivierung.
  • Entwickelt, um die Konkurrenz in Bezug auf Schüsselsauberkeit und Verstopfungsbeständigkeit zu übertreffen.

Installation

  • Sitz separat erhältlich.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-PR96053-T5D
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeWellcomme™ Ultra
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)32.07
  • Breite (Inches)14.56
  • Tiefe (Inches)30
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 42 13.13
  • Format2014TitelCommercial Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit