Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat
    Kohler

    Hyten™ Elevated Quiet-Close™ round-front toilet seat

    Google-Übersetzung,

    Jetzt können Sie den zusätzlichen Komfort eines höheren Toilettensitzes genießen, ohne Ihre vorhandene Toilette durch den Hyten Elevated Quiet-Close Toilettensitz ersetzen zu müssen. Hyten ist ein Hochtoilettensitz, der Ihre Toilettenschüssel um drei Zoll höher macht und genau wie ein normaler Toilettensitz aussieht – nur höher –, sodass er sich praktisch unauffällig in Ihre aktuelle Badezimmereinrichtung einfügt. Hyten bietet Menschen mit eingeschränkter Mobilität Sicherheit in einem attraktiven Paket.

    Merkmale

    • Die um 76 mm erhöhte Sitzfläche bietet eine bequemere Sitzhöhe für Personen mit eingeschränkter Mobilität
    • Das ansprechende Design imitiert einen herkömmlichen Toilettensitz, ohne unschöne Erhöhung, die die Einrichtung Ihres Badezimmers beeinträchtigen könnte
    • Runder geschlossener Vordersitz
    • Konturierter Sitz für Benutzerkomfort
    • Grip-Tight-Montageteile erleichtern die Befestigung des Sitzes – alles erfolgt von oberhalb der Schüssel
    • Dank der Quick-Release™-Funktion kann der Sitz zur bequemen Reinigung einfach von der Toilette entfernt werden
    • Grip-Tight-Stoßfänger halten den Sitz fest an Ort und Stelle
    • Der runde Quiet-Close™-Frontdeckel und -Sitz verhindert ein Zuschlagen
    • Toilettensitze können nicht an Kohler Co. zurückgegeben werden, wenn sie geöffnet oder außerhalb der Originalverpackung sind

    Material

    • Kunststoffkonstruktion

    Installation

    • Lässt sich einfach und sicher auf Ihrer vorhandenen Toilettenschüssel installieren
    • Nur für Wohnzwecke

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-R25876
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeHyten™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.64
    • Breite (Inches)14.45
    • Tiefe (Inches)17.56
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • ETIM-CodeEC010025
    • ETIM-NameShower/toilet seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 19 17
    • OmniClassTitelWater Closet Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit