Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Setra® Rite-Temp® Pressure-balancing bath and shower faucet set
Kohler

Setra® Rite-Temp® Pressure-balancing bath and shower faucet set

Google-Übersetzung,

Das Setra Rite-Temp Wannen- und Duscharmatur-Set hat eine schlichte Ästhetik, die sich nahtlos in nahezu jede Badezimmereinrichtung einfügt. Dieses Wannen- und Brauseset umfasst einen Multifunktions-Duschkopf, ein Rite-Temp-Druckausgleichsventil, eine Einhand-Ventilgarnitur, ein Druckausgleichsventil und einen Wanneneinlauf. Dieses Produkt ist durch unsere lebenslange eingeschränkte Garantie abgesichert.

Merkmale

  • Der fortschrittliche Sprühmotor bietet drei alternative Erfahrungen: breite Abdeckung, intensives Durchnässen und kraftvolle Massage
  • Das kraftvolle Massagespray ist ein fokussierter Strahl, der auf Muskelkater abzielt, oder als Universalspray zum Spülen von Kindern, Haustieren und Ihrer Dusche verwendet werden kann
  • Intensives Durchnässungsspray liefert einen kraftvollen Sprühnebel, der sich ideal zum Ausspülen von Shampoo aus dem Haar eignet
  • Wide Coverage Spray erzeugt ein umfassendes Spray für den täglichen Gebrauch
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht
  • Der Einhebelgriff ermöglicht sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung
  • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • 1,75 gpm (6,6 lpm) maximale Durchflussrate bei 45 psi (3,1 bar)
  • Lieferumfang: Brausekopf, Brausearm und -flansch, Frontplatte mit Hebelgriff, Umstellauslauf mit Steckverbindung und Rite-Temp®-Druckausgleichsventil mit universellen 1/2" NPT-Außenanschlüssen

Technologie

  • Die Rite-Temp®-Technologie hält die Wassertemperatur automatisch innerhalb von +/- 3 °F, um Verbrühungsschutz und präzise Kontrolle zu gewährleisten

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst dem härtesten täglichen Gebrauch standhält
  • Spot Repel™-Finish widersteht Fingerabdrücken, Flecken und Wasserflecken (nur mattschwarzes Finish)

Wassereinsparung & Rabatte

  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R29667-4G
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeSetra®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.48
  • Breite (Inches)6.48
  • Tiefe (Inches)7.34
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit