Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Accra™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kohler

Accra™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

Google-Übersetzung,

Rokoko-Ornamente treffen in der einzigartig gemusterten Accra-Waschtischkollektion auf klares, modernes Design. Diese Kunstwerke im Chippendale-Stil mit geometrischen Tür- und Schubladenfronteinsätzen auf sauber geformten Rahmen sind unabhängig von Ihrem Erfahrungsniveau sofort einbaufertig. Gestalten Sie die Hauptattraktion Ihres Badezimmers mit der Schrankfarbe Ihrer Wahl. Schrank, Arbeitsplatte, Spüle und Vibrant® Brushed Nickel-Hardware sind alle im Waschtischset enthalten. Zusätzliche Hardware-Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.

Merkmale

  • Das Set umfasst einen Schrank, eine vorgeschnittene Quarz-Waschtischplatte, ein Waschbecken, Beine und Schrankbeschläge
  • 4" (102 mm) mittig angeordnete Wasserhahnlöcher
  • Dreifach verstellbare, langsam schließende Türscharniere für einfachen Zugriff auf den Schrank
  • Vollauszug 12-3/4" (325 mm) Schublade mit seitlich montierten Soft-Close-Schienen
  • Der Schrankinnenraum von 17-5/16 Zoll (439 mm) bietet ausreichend Stauraum
  • Der abgestimmte Schrankinnenraum bietet großzügigen Freiraum für Sanitärinstallationen
  • Passen Sie Ihren Stauraum mit optionalem Zubehör wie Bodeneinlagen, Schubladen-Organizern und perfekt dimensionierten Behältern (separat erhältlich) individuell an.
  • Wasserhahn separat erhältlich

Material

  • Quarz-Waschtischplatte sorgt für Schönheit und langlebige Haltbarkeit
  • Massivholz und feuchtigkeitsbeständiges MDF
  • Außen lackiert
  • Quarz-Waschtischplatte
  • Waschbecken aus Glasporzellan

Installation

  • Einfache Installation – keine Spezialwerkzeuge erforderlich
  • Die separate Waschtischplatte erleichtert die Installation

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Beim Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten von Holzprodukten können Sie Holzstaub ausgesetzt sein, einer Substanz, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend gilt. Vermeiden Sie das Einatmen von Holzstaub oder verwenden Sie eine Staubmaske oder andere Schutzmaßnahmen zum persönlichen Schutz. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov/wood

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R35898-ABS
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeAccra™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)36.14
  • Breite (Inches)30.27
  • Tiefe (Inches)19.24
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
  • ETIM-CodeEC010013
  • ETIM-NameBathroom vanity
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
  • Klassifizierung12 35 30.23
  • Format2014TitelBathroom Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33
  • OmniClassTitelResidential Specialty Casework
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit