Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-R75562-G Radiate® 1.75 gpm multifunction handshower
Kohler

K-R75562-G Radiate® 1.75 gpm multifunction handshower

Google-Übersetzung,

Die Radiate Handbrause bietet fünf luxuriöse Erlebnisse, die Ihre Dusche sofort aufwerten. Wählen Sie aus fünf verschiedenen Sprays mit einer einfachen Drehung der Daumenlasche – volle Abdeckung, intensive Spülung, kraftvolle Massage oder zwei kombinierte Sprays, mit denen Sie mehrere Einstellungen gleichzeitig genießen können. Das schlanke Design von Radiate verleiht dem modernen und klassischen Badezimmer einen stilvollen Akzent. Diese selbstdichtende Handbrause bietet eine schnelle und einfache Installation, ohne dass Werkzeuge oder Klebeband erforderlich sind.

Merkmale

  • Der fortschrittliche Sprühmotor bietet fünf alternative Erfahrungen: breite Abdeckung, intensives Durchnässen, gezieltes Sprühen und zwei kombinierte Sprühstöße
  • Die einfache Daumenlasche ermöglicht einen reibungslosen Übergang zwischen den Sprühvorgängen
  • MasterClean™ sprayface ist leicht zu reinigen
  • 1,75 gpm (Gallonen pro Minute) Durchflussrate der Handbrause
  • WaterSense®-gekennzeichnete 1,75-gpm-Handbrausen verbrauchen bis zu 30 Prozent weniger Wasser als herkömmliche 2,5-gpm-Handbrausen und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien
  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln
  • Der fortschrittliche Sprühmotor bietet fünf alternative Erfahrungen: volle Abdeckung, intensive Spülung, kraftvolle Massage und zwei Kombinationssprays.
  • Volldeckendes Spray mit abgewinkelten Düsen für eine allumfassende Abdeckung für den täglichen Gebrauch.
  • Intensives Spülspray liefert einen kräftigen Strahl, der sich ideal zum gründlichen Ausspülen von Seife aus dem Haar eignet.
  • Das kraftvolle Massagespray ist ein fokussierter Strahl, der auf Muskelkater abzielt, oder als Universalspray zum Spülen von Kindern, Haustieren und Ihrer Dusche verwendet werden kann.
  • Die einfache Daumenlasche ermöglicht einen reibungslosen Übergang zwischen den Sprühvorgängen.
  • MasterClean™ sprayface ist leicht zu reinigen, um Mineralablagerungen zu vermeiden.
  • 1,75 gpm (Gallonen pro Minute) Durchflussrate der Handbrause.
  • 1/2-Zoll-NPSM-Anschluss.
  • Inklusive Handbrause, 60-Zoll-Schlauch und Handbrausehalterung.
  • Installation ohne Werkzeug; erfordert nur handfestes Anziehen
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.
  • Mit WaterSense® gekennzeichnete 1,75-gpm-Handbrausen verbrauchen bis zu 30 Prozent weniger Wasser als herkömmliche 2,5-gpm-Handbrausen und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien.

Installation

  • Bad- oder Deckmontage.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R75562-G
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeRadiate®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10.25
  • Breite (Inches)4.68
  • Tiefe (Inches)7.25
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit