Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-R78037-4D Katun® single-handle bathroom sink faucet
Kohler

K-R78037-4D Katun® single-handle bathroom sink faucet

Google-Übersetzung,

Dieser Einloch-Wasserhahn von Katun mit einem einzigartigen Wasserstrahl bringt ein überraschendes Element in Ihr Badezimmer. Seine markanten Linien und die sorgfältig ausgearbeitete Geometrie strahlen zeitlose Raffinesse aus.

Merkmale

  • Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
  • Das einteilige, in sich geschlossene Keramikscheibenventil ermöglicht sowohl die Volumen- als auch die Temperaturregelung.
  • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • Hochwertige KOHLER-Veredelungen mit ScratchShield®-Technologie halten auch dem härtesten täglichen Einsatz stand.
  • 1,2 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate.

Material

  • Hergestellt aus hochwertigen Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Installation

  • Für Einloch- oder 4-Zoll-Mittenmontage (Rosettenplatte im Lieferumfang enthalten).
  • Vereinfachte Montage des Wasserhahns; Für die Montage der Hardware sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich.

Wassereinsparung & Rabatte

  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R78037-4D
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeKatun®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7.31
  • Breite (Inches)5.93
  • Tiefe (Inches)5.18
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit