Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-R78039-4D Katun® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R78039-4D Katun® Widespread bathroom sink faucet

Google-Übersetzung,

Dieser weit verbreitete Katun-Wasserhahn mit einzigartigem Wasserfluss verleiht Ihrem Badezimmer ein überraschendes Element. Seine markanten Linien und die sorgfältig ausgearbeitete Geometrie strahlen zeitlose Raffinesse aus.

Merkmale

  • Weit verbreiteter Wasserhahn mit zwei Griffen für 8 "- 16" -Zentren.
  • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • Hochwertige KOHLER-Veredelungen mit ScratchShield®-Technologie halten auch dem härtesten täglichen Einsatz stand.
  • 1,2 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate.

Material

  • Hergestellt aus hochwertigen Materialien für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Installation

  • Vereinfachte Montage des Wasserhahns; Für die Montage der Hardware sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
  • Die Griffe werden an den Ventilen vormontiert geliefert, um die Installation zu vereinfachen.

Wassereinsparung & Rabatte

  • WaterSense®-zertifizierte 1,2-gpm-Wasserhähne verbrauchen mindestens 45 Prozent weniger Wasser als Standard-2,2-gpm-Wasserhähne und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R78039-4D
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeKatun®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7.25
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)5
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit