Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet
Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet
    Kohler

    Maxstow® 20" W x 24" H medicine cabinet

    Google-Übersetzung,

    Mit verspiegelten Oberflächen innen und außen hilft Ihnen dieser rahmenlose 40,6 x 50,8 cm große Medizinschrank dabei, sich von Ihrer besten Seite zu zeigen. Der Spiegel an der Vordertür verfügt über eine abgeschrägte Kante für mehr Stil. Im Inneren bieten verstellbare Glasböden Platz für Ihre Toilettenartikel.

    Merkmale

    • Vollflächig verspiegelte Tür mit abgeschrägten Kanten
    • Langsam schließende Tür verhindert Zuschlagen
    • Zwei verstellbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas bieten zusätzlichen Stauraum im Badezimmer
    • Verspiegelter Innenraum
    • 108°-Öffnungsmöglichkeit für einfachen Schrankzugang

    Material

    • Eloxierte Aluminiumkonstruktion mit langlebiger, rostfreier und splitterfester Oberfläche
    • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen

    Installation

    • Inklusive Befestigungsmaterial
    • Einbau
    • Umkehrbar: Installation als Links- oder Rechtsanschlag

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-R79224-LA1
    • ProduktfamilieMedicine Cabinets
    • ProduktgruppeMaxstow®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)24.29
    • Breite (Inches)20
    • Tiefe (Inches)3.58
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung41 53 13
    • Format2014TitelStorage Cabinets
    • OmniClassNummer23-25 53 11 13 11
    • OmniClassTitelMedicine Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit