Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tellin® Frameless sliding shower door, 78" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

Tellin® Frameless sliding shower door, 78" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Diese Tellin™-Duschtür bringt neue Technologie und eleganten Stil in das moderne Badezimmer und verfügt über ein innovatives Bypass-System und ein Rollendesign, das für einen erstaunlich sanften, leisen Gleitvorgang sorgt und einen spürbaren Unterschied macht. Das einzigartige Design, einschließlich vollständig umgehbarer Glasscheiben, macht die Installation einfacher als je zuvor und ermöglicht die Einstellbarkeit bei hängender Tür. Vertikale Griffe ergänzen den modernen, minimalistischen Look von Tellin und schaffen einen offenen, einladenden Raum zum Duschen.

Merkmale

  • Das rahmenlose Design betont das Glas und sorgt für einen eleganten, minimalistischen Look
  • Doppelschiebe-Scheunentor-Stil
  • Das innovative Rollendesign mit Edelstahllagern vereinfacht die Installation und ermöglicht die Justierung außerhalb der Lotlinie, während das Glas installiert wird
  • Die gepolsterte Mittelführung sorgt für sanftes, leises Gleiten
  • Glatte, leicht zu reinigende Wandpfosten
  • Vertikale Griffe unterstreichen den modernen Stil
  • Die Glasbeschichtung CleanCoat®+ bildet eine hydrophobe Barriere, die Wasser, Seifenschaum und Rückstände abweist. Das spart Zeit und schützt Duschtüren zehnmal länger als Original CleanCoat. (Basierend auf internen Verschleiß-/Abriebtests im Jahr 2021 mit einem Mikrofasertuch.)
  • Gehärtetes Glas sorgt für mehr Sicherheit und Haltbarkeit

Material

  • Rahmenloses, 8 mm dickes, kristallklares gehärtetes Glas
  • Eloxiertes Aluminium verhindert Rost und Korrosion

Installation

  • Passend für Öffnungsweiten von 56-5/8" – 59-5/8" (1438 – 1514 mm)
  • 77-9/16" (1970 mm) hoch, mit 71-9/16" (1818 mm) minimaler Kopffreiheit
  • Die Justierbarkeit außerhalb der Lotlinie vereinfacht die Installation
  • Die Tür kann je nach Badezimmeraufteilung nach links oder rechts geöffnet werden
  • Nicht zur Verwendung im Gastgewerbe geeignet

Mehr sehen

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Beim Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten dieses Produkts können Sie Titandioxid ausgesetzt werden, einer Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend gilt. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-RC701582-L
  • ProduktfamilieShower Doors
  • ProduktgruppeTellin®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)77.56
  • Breite (Inches)59.65
  • Tiefe (Inches)6.02
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • ETIM-CodeEG017210
  • ETIM-NameBathroom and washroom accessories/fittings
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung10 28 19.16
  • Format2014TitelShower Doors
  • OmniClassNummer23-31 17 17
  • OmniClassTitelShower Enclosures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit