Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T14414-3 Purist® Wall-mount bathroom sink faucet trim with 9", 90-degree angle spout and cross handles, requires valve
Kohler

K-T14414-3 Purist® Wall-mount bathroom sink faucet trim with 9", 90-degree angle spout and cross handles, requires valve

Google-Übersetzung,

Purist-Armaturen fangen den Stil des minimalistischen Designs ein und bieten eine stromlinienförmige Wasserkontrolle. Diese Spülenarmatur verfügt über einen um 90 Grad abgewinkelten Auslauf und Kreuzgriffe für eine einfache Bedienung. Das praktische Wandmontage-Design bietet eine aufgeräumte Arbeitsplatte in Ihrem Bad oder Ihrer Gästetoilette. In Kombination mit Keramikscheibenventilen mit zwei Griffen bietet diese Innengarnitur optimale Leistung.

MERKMALE

  • Konstruktion aus Messing.
  • Dual-Control-Wandmontage.
  • Kreuzgriffe.
  • Stationärer Auslauf.
  • Weniger Abfluss.
  • 9 Zoll (229 mm) 90-Grad-Auslauf von der Wand bis zur Mitte des Ablaufs.
  • 1,2 gal/min (4,5 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)].

Wassereinsparung & Rabatte

  • Mit WaterSense gekennzeichnete Wasserhähne verbrauchen mindestens 30 Prozent weniger Wasser als herkömmliche 2,2-gpm-Wasserhähne und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 9-1/2", Height 8-1/2"Width 8"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-T14414-3
  • ProduktfamilieSink Faucets
  • ProduktgruppePurist®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit