Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T14420-4E Purist® Rite-Temp® bath and shower trim with lever handle and 2.0 gpm showerhead
Kohler

K-T14420-4E Purist® Rite-Temp® bath and shower trim with lever handle and 2.0 gpm showerhead

Google-Übersetzung,

Diese Purist Rite-Temp Wannen- und Duschverkleidung behält die gewünschte Wassertemperatur von +/- 3 °F bei und zeigt gleichzeitig ein modernes, minimalistisches Design, das die gesamte Purist-Kollektion ergänzt. Hochwertige Materialkonstruktion bietet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Für zusätzliche Sicherheit sorgt der Hochtemperatur-Begrenzer, der bei Einhebel-Wannen- und Duscharmaturen erhältlich ist. Erfüllt die ADA-Anforderungen.

MERKMALE

  • Hebelgriffe.
  • 35 Grad Auslauf.
  • Beinhaltet Duschkopf mit Arm und Flansch, Auslauf ohne Umlenker mit NPT-Anschluss und Frontplatte mit Griff und Druckknopf-Umsteller.
  • Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach CA versendet werden.

Material

  • Konstruktion aus Messing.

Technologie

  • 2,0 gpm (7,6 lpm) Duschkopf mit Katalyst™ Spray Technology.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 10-5/8", Height 6-1/2"Width 6-1/2"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-T14420-4E
  • ProduktfamilieTub And Shower Trim
  • ProduktgruppePurist®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit