Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm
Kohler

Components® Wall-mount bathroom sink faucet spout with Tube design, 1.2 gpm

Google-Übersetzung,

Moderne Form trifft auf moderne Funktion: Die KOHLER® Components-Kollektion zeichnet sich durch kontrollierte Formen und strenge Präzision in jeder Linie und jedem Winkel aus.

Merkmale

  • Stationärer Auslauf
  • 10" (254 mm) Auslaufreichweite
  • 1,2 gpm (4,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Abfluss separat erhältlich
  • Passt zu anderen Produkten der Components-Kollektion

Material

  • Messing
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T23890
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeComponents®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.36
  • Breite (Inches)2.36
  • Tiefe (Inches)9.66
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit