Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tone™ Wall-mount bathroom sink faucet trim
Kohler

Tone™ Wall-mount bathroom sink faucet trim

Google-Übersetzung,

Mit klaren Linien und einem weichen Tropfensockel bietet die Badarmaturenkollektion Tone eine frische Interpretation des modernen Stils der Mitte des Jahrhunderts. Dieses einladende Design, bei dem Minimalismus auf Wärme trifft, passt perfekt in jeden Raum. Gepaart mit durchdachter Funktionalität ist die Tone-Kollektion eine dynamische Schönheit.

Merkmale

  • Zwei Hebelgriffe bieten getrennte Steuerung von heißem und kaltem Wasser
  • 7-11/16" (195 mm) Auslaufreichweite
  • 1,2 gpm (4,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Tone-Kollektion

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen

Wassereinsparung & Rabatte

  • Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln

Installation

  • Wall-mou

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T26439-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTone™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.64
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)7.66
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit