Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tone™ Deck-mount bath faucet trim
Kohler

Tone™ Deck-mount bath faucet trim

Google-Übersetzung,

Mit klaren Linien und einem weichen Tropfensockel bietet die Badarmaturenkollektion Tone eine frische Interpretation des modernen Stils der Mitte des Jahrhunderts. Dieses einladende Design, bei dem Minimalismus auf Wärme trifft, passt perfekt in jeden Raum. Gepaart mit durchdachter Funktionalität ist die Tone-Kollektion eine dynamische Schönheit.

Merkmale

  • Zwei Hebelgriffe bieten getrennte Steuerung von heißem und kaltem Wasser
  • 8-9/16" (217 mm) Auslaufreichweite mit Steckverbindung und Umstellknopf
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Tone-Kollektion
  • Nur Trimming, erfordert Ventil zum Abschließen der Installation

Material

  • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen

Installation

  • Deck- oder Badewannenmontage

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T27417-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTone™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7.32
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)8.56
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit