Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T944-4 Stillness® Widespread wall-mount bathroom sink faucet trim, requires valve
Kohler

K-T944-4 Stillness® Widespread wall-mount bathroom sink faucet trim, requires valve

Google-Übersetzung,

Stromlinienförmige Elemente und dezente Raffinesse sind die Essenz der Stillness-Armaturen. Ein idealer Wasserhahn für Waschbecken im Gefäßstil, diese Verkleidung wird an der Wand montiert und hält die Arbeitsplatten frei von Unordnung. Die Verkleidung verfügt über einen anmutigen Auslauf und zwei ergonomische Hebelgriffe für eine einfache Bedienung. In Kombination mit einem Keramikscheibenventil mit zwei Griffen bietet diese Innengarnitur optimale Leistung.

Merkmale

  • Konstruktion aus Messing.
  • Dual-Control-Wandmontage.
  • Weniger Abfluss.
  • Stationärer Auslauf.
  • 4-9/16" (116 mm) min. bis 6-1/16" (154 mm) max. Auslauf von der Wand bis zur Mitte des Auslasses.
  • 1,2 gal/min (4,5 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)].

Material

  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Wassereinsparung & Rabatte

  • WaterSense®-zertifizierte 1,2-gpm-Wasserhähne verbrauchen mindestens 45 Prozent weniger Wasser als Standard-2,2-gpm-Wasserhähne und erfüllen dennoch strenge Leistungsrichtlinien

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T944-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeStillness®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-11-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)1.81
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)6.06
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit