Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T97344-4 Stillness® floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

K-T97344-4 Stillness® floor-mount bath filler trim with handshower

4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Entworfen für freistehende Badewannen, bringt die Wannenfüllleiste Stillness einen subtilen, minimalistischen Look in moderne Badezimmer. Dieser Füller verfügt über einen hohen, gewölbten Ausguss für einen sauberen, markanten Stil. Ein Hebelgriff bietet eine einfache Kontrolle über die Wassertemperatur, und eine angeschlossene Handbrause bietet zusätzlichen Komfort beim Baden.

MERKMALE

  • Der Einhebelgriff ermöglicht sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung
  • Inklusive Shift-Handbrause und 60-Zoll-Schlauch.
  • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie für eine lebenslange dauerhafte Leistung.
  • 8 gpm maximale Durchflussrate bei 45 psi
  • 8-1/2" Auslaufreichweite
  • 33-3/4" max. Auslaufhöhe
  • Passt zu den Wasserhähnen, Accessoires und Duschkomponenten von Stillness, um Ihr Badezimmer zu vervollständigen.

Material

  • Premium-Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Bodenmontage
  • Die Kompatibilität mit der Wanne variiert je nach Anwendung

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 8-1/2", Height 39-3/8"Width 7-15/16"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-T97344-4
  • ProduktfamilieBathtub Faucets Fillers
  • ProduktgruppeStillness®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit