Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Riff® Rite-Temp® valve trim
Kohler

Riff® Rite-Temp® valve trim

Google-Übersetzung,

Inspiriert von der französischen und spanischen Architektur des historischen amerikanischen Südens bietet die Riff-Badarmaturenkollektion eine zeitgemäße Variante des traditionellen Designs. Die unverwechselbaren, quadratischen Linien verleihen Ihrem Raum ein zeitloses Gefühl. Hohes Design gepaart mit durchdachter Funktionalität, die Riff-Kollektion ist ein echter moderner Klassiker. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp®-Druckausgleichsventil, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.

Merkmale

  • Ein einziger Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung
  • ADA-konformer ergonomischer Griff
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Riff-Kollektion

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen

Installation

  • Erfordert ein Ventil oder eine Ventilkombination: Rite-Temp® K-304-Ventilserie, K-8304-Ventil- und Kartuschenkit-Serie, K-8300-Serien-Ventilgehäuse mit Kartuschen der K-8305-Serie oder K-2971-KS 3/ 4" Druckausgleichsventil (separat erhältlich)
  • Wandhalterung

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-TS23952-4
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeRiff™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.47
  • Breite (Inches)6.47
  • Tiefe (Inches)4.16
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • ETIM-CodeEG017910
  • ETIM-NameAccessories for sanitary devices
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit