Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single Glazed Doors - Single Doorset - Aluminium Full
Komfort

Single Glazed Doors - Single Doorset - Aluminium Full

Google-Übersetzung,
Die Glastüren von Komfort lassen Licht durch den Arbeitsplatz strömen, schaffen eine großzügige Atmosphäre und sind ein integraler Bestandteil jeder Trennwand und jedes Interieurs. Es gibt eine außergewöhnliche Auswahl an Einfach- und Doppelverglasung, einschließlich schwenkbar, klappbar, verschiebbar, gerahmt oder rahmenlos. Alle Komfort-Glastüren können mit einem auffälligen Erscheinungsbild versehen werden, um Kontrast, Definition und Interesse zu erhöhen und gleichzeitig die Anforderungen von Teil M der Bauverordnung zu erfüllen. Eine große Auswahl an architektonischen Eisenwaren ist in vielen Größen und Ausführungen erhältlich, um unsere Türen und Rahmen zu ergänzen.
Spezifikation
  • Dimensions: Up to 2700mm high Fire ratings: N/A Acoustics: Up to 38dB(Rw) Structure: Up to severe duty Weight: With 12mm glass – up to 30.18 kg/m2 Manifestation: Yes
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSGD-SD-AF
  • ProduktfamilieCurtain Wall Doors
  • ProduktgruppeGlass Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-04-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
  • OmniClassNummer23-13 33 27 11
  • OmniClassTitelCurtain Walls

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit