Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Agora Bench with Backrest PAR4051
KOMPAN

Agora Bench with Backrest PAR4051

Google-Übersetzung,
Die AGORA Bank mit Rückenlehne ist Teil der preisgekrönten Möbelserie von KOMPAN. AGORA wurde nach den neuesten Prinzipien inklusiven Designs für Outdoor-Möbel entwickelt, ohne dabei Kompromisse bei der Designqualität einzugehen. KOMPAN ist überzeugt, dass öffentliche Räume attraktiver und barrierefreier gestaltet werden können. AGORA bietet ein hohes Maß an Flexibilität bei der Verankerung, der Farbauswahl und den Materialoptionen, um architektonische Kreativität anzuregen und den spezifischen Anforderungen individueller Kundenprojekte gerecht zu werden. AGORA zeichnet sich durch ein robustes und langlebiges Design aus und wird aus pflegeleichten Materialien gefertigt, um langlebige Outdoor-Lösungen mit minimalen Gesamtbetriebskosten zu gewährleisten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeragora-bench-with-backrest-par4051
  • ProduktfamilieOutdoor Furniture
  • ProduktgruppeAgora
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)34
  • Breite (Inches)20
  • Tiefe (Inches)71
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialSteel, Sherardized
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_07
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBenches
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit