Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Little Beaver's Stream Playground Equipment NRO2013
KOMPAN

Little Beaver's Stream Playground Equipment NRO2013

Google-Übersetzung,
Der „Kleine Biberbach“ ist ein faszinierender Spielparcours für Kleinkinder, der sie immer wieder begeistern wird. Dieser ebenerdige Spielparcours bietet abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten rund um das Thema Zuhause und regt die Fantasie der Kleinen an. Zahlreiche taktile Elemente erhöhen den Spielwert und fördern sowohl das Erinnerungsvermögen als auch das Rollenspiel (basierend auf einer Studie des KOMPAN Play Institute). Die Größe des „Kleinen Biberbachs“ ist ideal für Kleinkinder. Der Schreibtisch erweitert den Spielspaß und bietet einen ruhigen Treffpunkt an der barrierefreien Treppe. Lenkrad und Schreibtisch mit Rollen laden zum Bewegen und Anfassen ein und fördern so die Sprachentwicklung und das logische Denken. Die geschwungene Brücke stimuliert den Gleichgewichtssinn und das Raumgefühl, da die Kleinen sich hoch oben fühlen und auf dem gebogenen Boden balancieren können. Die Brücke regt außerdem zu zahlreichen räumlichen Beziehungsspielen an, bei denen es darum geht, oben, unten, über und unter der Brücke zu sein. Dies fördert das räumliche Vorstellungsvermögen und bildet die Grundlage für mathematische Fähigkeiten wie „höher als“ und „niedriger als“. Die hübsche Rutsche ist sanft mit der Transferplattform verbunden und ermöglicht so eine einfache Unterstützung für weniger mobile Kinder. Die Transparenz des „Biberbachs“ fördert die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Freunden im Innen- und Außenbereich und unterstützt das Abwechseln und die Kooperationsfähigkeit. Rollenspiele fördern die Sprachentwicklung, und dieses Spielgerät mit seinen vielen Details und lustigen Ecken lädt zu ersten Rollenspielversuchen ein.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlittle-beavers-playground-equipment-stream-nro2013
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)111
  • Breite (Inches)171
  • Tiefe (Inches)196
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment