Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Agora Steel Bench with Backrest PAR4054
KOMPAN

Agora Steel Bench with Backrest PAR4054

Google-Übersetzung,
Die Stahlbank AGORA mit Rückenlehne ist Teil der preisgekrönten Möbelserie von KOMPAN. AGORA wurde nach den neuesten Prinzipien inklusiven Designs für Outdoor-Möbel entwickelt, ohne Kompromisse bei der Designqualität einzugehen. KOMPAN setzt sich dafür ein, öffentliche Räume attraktiver und barrierefreier zu gestalten. AGORA bietet ein hohes Maß an Flexibilität bei der Verankerung, der Farbauswahl und den Materialoptionen, um architektonische Kreativität anzuregen und den spezifischen Anforderungen individueller Kundenprojekte gerecht zu werden. Die gesamte AGORA-Serie ist in besonders vandalismusresistenten Stahlausführungen erhältlich, bei denen Tischplatte und Sitzfläche aus perforiertem, feuerverzinktem Stahl gefertigt sind und daher nur minimalen Wartungsaufwand erfordern. Die Stahlversionen sind in Akzentfarben erhältlich, die die visuelle Identität einer Stadt unterstreichen oder ein gestalterisches Statement setzen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeragora-steel-bench-with-backrest-par4054
  • ProduktfamilieOutdoor Furniture
  • ProduktgruppeAgora
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)34
  • Breite (Inches)71
  • Tiefe (Inches)20
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialSteel, Sherardized
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit