Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blazer Playground Seesaws ELE400021
KOMPAN

Blazer Playground Seesaws ELE400021

Google-Übersetzung,
Die verspielten Formen und Farben des Blazers wecken die Neugierde von Kindern: Sie wollen ihn ausprobieren. Die leuchtenden Farben wurden bewusst gewählt, um Kinder ab 3 Jahren beim Erlernen von Spielregeln zu unterstützen, denn sie können ihre Farbe wählen und ein Spiel daraus machen. Dank der Federn kann man alleine oder in geraden oder ungeraden Gruppen schaukeln. Die Plattform in der Mitte ermöglicht Liegen und Stehen. Sie eignet sich als Spielstartpunkt oder Treffpunkt. Das Schaukeln auf dem Blazer, besonders im Stehen auf der Plattform, schult den Raum- und Gleichgewichtssinn. Diese Fähigkeiten sind entscheidend für die sichere Orientierung in der Welt. Ein guter Raum- und Gleichgewichtssinn unterstützt weitere Fähigkeiten wie das Stillsitzen. Ist der Gleichgewichtssinn nicht entwickelt, können sich Kinder auf nichts anderes konzentrieren. Deshalb ist es sehr wichtig, ihn in den frühen Jahren zu fördern. Der Blazer ist eine unterhaltsame und spielerische Möglichkeit, dies zu tun.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerblazer-playgorund-seesaws-ele400021
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeElements
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)31
  • Breite (Inches)79
  • Tiefe (Inches)90
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialSteel, Sherardized
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment