Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cross Trainer Pro Touchscreen FAZ52101
KOMPAN

Cross Trainer Pro Touchscreen FAZ52101

Google-Übersetzung,
Der beliebte Crosstrainer, bekannt aus dem Indoor-Fitnessbereich, ist jetzt auch für das Outdoor-Training erhältlich. Mit seiner herausragenden Ergonomie bietet der KOMPAN Crosstrainer ein intensives Workout und ermöglicht dank des speziellen Sprintmodus (Glute-Modus) ein zusätzliches Intensitätsniveau. Dieser Modus ermöglicht ein hochkalorisches Training, das Gesäß- und Beinmuskulatur stärkt und gleichzeitig die Rumpfmuskulatur trainiert. Der KOMPAN Crosstrainer bietet ein sicheres, gelenkschonendes Training ohne unnötige Belastung der Gelenke. Die KOMPAN Cardio-Geräte sind für Nutzer aller Altersgruppen, Körpertypen und Fitnesslevel geeignet und bieten ein effektives Herz-Kreislauf-Training, das die Herzfrequenz über 65 % der maximalen Herzfrequenz hält. Das intelligente System passt das Training automatisch an das vom Nutzer gewählte Tempo an und sorgt so für einen optimalen Widerstand. Neben der automatischen Steuerung kann der Widerstand auch manuell über den Touchscreen oder die KOMPAN Cardio App eingestellt werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercross-trainer-pro-touchscreen-faZ52101
  • ProduktfamiliePro Cardio
  • ProduktgruppeFitness
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)69
  • Breite (Inches)33
  • Tiefe (Inches)70
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit