Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hammock Playground Equipment NRO815
KOMPAN

Hammock Playground Equipment NRO815

Google-Übersetzung,
Kinder können sanft oder energisch in der Hängematte schaukeln, liegen, sitzen oder stehen – ein unvergessliches Erlebnis auf dem Spielplatz. Kinder jeden Alters und mit unterschiedlichen Fähigkeiten werden immer wieder Freude an den sozialen Möglichkeiten der Hängematte haben. Das Hin- und Herschieben der Freunde in der Hängematte macht großen Spaß und trainiert gleichzeitig die Armmuskulatur. Die Schaukelbewegung fördert wichtige motorische Fähigkeiten wie Gleichgewichtssinn und Raumgefühl. Sie unterstützt außerdem das Rhythmusgefühl. Zusammen helfen diese drei Fähigkeiten dem Kind, sich sicher im Raum zu bewegen, beispielsweise beim Einschätzen von Entfernungen und Geschwindigkeiten im Straßenverkehr. Der Gleichgewichtssinn ist grundlegend für alle anderen motorischen Fähigkeiten und trägt zur motorischen Stabilität des Kindes bei, indem er Stürze verhindert und es ihm ermöglicht, längere Zeit stillzusitzen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhammock-playground-equipment-nro815
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)65
  • Breite (Inches)30
  • Tiefe (Inches)163
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialTouw
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika