Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Junior Spica Spinners & Carousels ELE400158
KOMPAN

Junior Spica Spinners & Carousels ELE400158

Google-Übersetzung,
Die sanfte Drehbewegung des Junior Spica begeistert Kleinkinder sofort! Dank des niedrigen Sitzes kann der Junior Spica sowohl im Sitzen als auch im Stehen genutzt werden und unterstützt so verschiedene Körperhaltungen. Das macht ihn zu einem vielseitigen Spielzeug, das allein oder mit einem Freund, im Sitzen oder Stehen, schiebend oder ziehend verwendet werden kann. So wird der Junior Spica immer wieder zum Lieblingsspielplatz. Wenn zwei oder drei Junior Spicas nebeneinander aufgestellt werden, fördern sie das gemeinsame Spielen, auch zwischen Kindern, die zu viel Körperkontakt vermeiden möchten. Im Kleinkindalter entwickeln Kinder die Fähigkeit, Freundschaften zu schließen, und der Junior Spica unterstützt gemeinsame Spielerlebnisse. Die Drehung schult den Gleichgewichtssinn und das Raumgefühl des Kindes, was für die Körperwahrnehmung und die Kontrolle der Körperbewegungen entscheidend ist. Dies ist grundlegend für ein sicheres Erkunden der Welt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerjunior-spica-spinners-carousels-ele400158
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeElements
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)41
  • Breite (Inches)16
  • Tiefe (Inches)16
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialSteel, Sherardized
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit