Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seesaw with Seats, 4 persons NRO12201
KOMPAN

Seesaw with Seats, 4 persons NRO12201

Google-Übersetzung,
Die Seesaw 4 ist ein Spielplatzklassiker. Sie zieht seit Generationen immer wieder Kinder in ihren Bann. Das altmodische Spielvergnügen hat seinen Grund: Das Kribbeln im Bauch beim Hoch- und Runterwippen ist einfach zeitlos. Die Seesaw 4 fördert das Raumgefühl, den Rhythmus und die Beinmuskulatur von Kindern. Das sind wichtige motorische Fähigkeiten, die Kindern helfen, sich sicher in der Welt zurechtzufinden, zum Beispiel auf der Straße, wenn sie Zeit, Bewegungen und Objekte einschätzen müssen. Die soziale Komponente und das Vertrauen zueinander, die beim Wippen gefragt sind, trainieren wichtige sozial-emotionale Kompetenzen wie Rücksichtnahme und Kooperation. Mit vier Nutzern wird außerdem Empathie geschult. Die Spieler lernen, die Grenzen und Einschränkungen der anderen zu berücksichtigen. Besonders in Vierergruppen ist die Wippe ein fantastisches soziales Spielerlebnis.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerseasaw-with-seats-4-persons-nro12201
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)46
  • Breite (Inches)96
  • Tiefe (Inches)163
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialSteel, Sherardized
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika