Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Six Sided Climbing Structure NRO816
KOMPAN

Six Sided Climbing Structure NRO816

Google-Übersetzung,
Die sechseckige Kletteranlage mit ihren vielfältigen Kletter- und Krabbelmöglichkeiten ist ein absoluter Publikumsmagnet für Kinder. Die zahlreichen Kletter- und Rutschmöglichkeiten laden zum Ausprobieren ein und sorgen dafür, dass die Kinder länger bleiben und wiederkommen möchten. Die geneigten Kletternetze bieten dank ihrer nicht horizontalen Stufen eine anspruchsvolle Herausforderung. Die Kletterwand ermöglicht einen vertikalen Aufstieg mit Zugang zum oberen horizontalen Netz entweder über die Kante oder durch ein Loch. Die unterschiedlichen Körperhaltungen, die zum Klettern erforderlich sind, trainieren die Propriozeption, das Gleichgewicht, die Koordination und das räumliche Vorstellungsvermögen der Kinder. Diese motorischen Fähigkeiten fördern die Konzentration und die Fähigkeit, stillzusitzen. Die Feuerwehrstange und die Geländerstangen bieten Nervenkitzel und schulen das räumliche Vorstellungsvermögen, das für die Einschätzung von Entfernungen wichtig ist. Die Anlage ist ein idealer Treffpunkt für aktive Kinder.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersix-sided-climbing-structure-nro816
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)110
  • Breite (Inches)170
  • Tiefe (Inches)232
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika