Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Witch's Tower Playground Equipment NRO2008
KOMPAN

The Witch's Tower Playground Equipment NRO2008

Google-Übersetzung,
Der Hexenturm ist ein fantastischer Spielanreiz für Kinder. Die abwechslungsreichen, skalierten Spielherausforderungen und Treffpunkte regen Kinder immer wieder zum Spielen an. Die barrierefreie Treppe führt zu einer unteren Rutsche und schließt so einen praktischen Rundgang ab – ideal für Kinder mit Gehhilfen oder Begleitpersonen. Ein Spieltisch bietet einen zusätzlichen Ort zum Spielen und zum Plaudern. Der Turm kann auf verschiedene Arten erklommen werden: über die Treppe, die Kletterwand mit Fenstern zu den Decks oder das Netz. Klettern trainiert wichtige Muskelgruppen und die Koordination. Dies wiederum fördert die intermodale Wahrnehmung, die beispielsweise beim Lesen wichtig ist. Rutschen macht nicht nur Spaß, sondern trainiert auch den Gleichgewichtssinn. Dieser ist grundlegend für alle anderen motorischen Fähigkeiten und hilft, sich sicher und selbstbewusst in der Welt zu bewegen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthe-witchs-tower-playground-equipment-nro2008
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)210
  • Breite (Inches)234
  • Tiefe (Inches)343
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit