Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Water Channel with Splash Table NRO508
KOMPAN

Water Channel with Splash Table NRO508

Google-Übersetzung,
Der Wasserkanal mit Planschtisch ist eine fantastische Attraktion auf dem Spielplatz und fesselt Kinder stundenlang mit spielerischem Entdecken. Die Kombination aus Planschtisch und Wasserkanal bietet vielen Kindern gleichzeitig Platz zum Spielen. Das offene Design ermöglicht Blickkontakt, Kooperation und Absprachen im gesamten Spielbereich und fördert so sozial-emotionale, kommunikative und kognitive Fähigkeiten. Der Planschtisch bietet Platz für verschiedene Materialien, die über einen schrägen Wasserförderer dorthin befördert werden. Dieses explorative Spiel bietet vielfältige Möglichkeiten für Kreativität und logisches Denken und regt die kognitiv-kreative Entwicklung der Kinder an. Beispielsweise fließt Wasser, wenn man den Wasserhahn drückt, und stoppt, sobald man ihn loslässt. Dies ist grundlegend für das Verständnis von Konzepten wie der Objektpermanenz.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwater-channel-with-splash-table-nro508
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)44
  • Breite (Inches)125
  • Tiefe (Inches)54
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika