Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TransitMaster 210 Escalator for North America - Commercial
TransitMaster 210 Escalator for North America - Commercial
TransitMaster 210 Escalator for North America - Commercial
TransitMaster 210 Escalator for North America - Commercial
TransitMaster 210 Escalator for North America - Commercial

    TransitMaster 210 Escalator for North America - Commercial

    Google-Übersetzung,

    Der KONE TransitMaster™ 210 ist eine äußerst ökoeffiziente Rolltreppe, die für Einzelhandels-, Büro-, medizinische und kleine Flughafenumgebungen optimiert ist und eine reibungslose, sichere Fahrt bietet, um ein angenehmes Einkaufserlebnis zu gewährleisten.

    Diese Rolltreppeneinheit ist jetzt mit KONE 24/7 Connected Services ausgestattet, die Ihnen eine 24/7-Überwachung bieten, die dabei hilft, Probleme vorherzusagen, bevor sie auftreten, und vollständige Transparenz über die Wartungsaktivitäten ermöglicht.

    Um individuelle CAD- und BIM-Dateien sowie Ausstattungsspezifikationen für die Rolltreppe herunterzuladen, nutzen Sie bitte unser Rolltreppen-Planer-Tool auf unserer Website:

    www.kone.us/tools-downloads/

    Dieses benutzerfreundliche Tool bietet Ihnen Optionen zur Planung der Rolltreppenkonfiguration speziell für Ihr Projekt.


    Spezifikation
      • Operational environment: indoor/outdoor
      • Speed: 100 fpm (0.5 m/s)
      • Inclination: 30º
      • Step width: 24, 32, 40" (600, 800, 1000 mm)
      • Vertical rise: up to 52' 5" (16 m)
      • Smart technology: KONE 24/7 Connected Services
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertm210ena
    • ProduktfamilieEscalators
    • ProduktgruppeEscalators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Fahrtreppen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_28_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEscalators
    • Klassifizierung14 31 00
    • Format2014TitelEscalators
    • OmniClassNummer23-23 11 13
    • OmniClassTitelEscalators
    • CSIUniFormatIICodeD1020
    • CSIUniFormatIITitleEscalators & Moving Walks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA