Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 27.3°
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 27.3°
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 27.3°
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 27.3°
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 27.3°
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 27.3°
regular traffic: velino series [ASME, US standard] 27.3°

    regular traffic: velino series [ASME, US standard] 27.3°

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Design-Fahrtreppe für stilvolles Wohnen.

    Die Fahrtreppen der velino-Serie sind zuverlässige Systeme, die auf höchstem Niveau funktionieren. Bewährte Technologien wie das Zweikreis-Bremssystem – eine optimale Absicherung – oder die patentierte akustische Kammsegmentüberwachung sorgen für höchste Sicherheit und lange Lebensdauer. Darüber hinaus bieten die Produkte der velino-Serie vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Das sind die besten Voraussetzungen, um Akzente zu setzen, ohne den einzigartigen Stil Ihres Einkaufszentrums, multifunktionalen Kongresszentrums oder Flughafens zu beeinträchtigen.

    Spezifikation
    • BASIC PRODUCT SPECS
      Step width: 32" (800mm) | 40" (1,000mm)
      Inclination: 27.3° ( 30.0° )
      Rise max: 49,21' (15m)
      Rise min: 8,2' (2.5m)
      Max Rise w/o intermediate support: 19,69' (6.0m) @ 30° and 2 horizontal steps | 20,01' (6.10m) @ 30°, 32" (800mm) step width and 3 horizontal steps | 18,04' (5.50m) @ 30°, 40" (1000mm) step width and 3 horizontal steps

      BASIC DESIGN OPTIONS
      Balustrades: Slim | Robust (Glass)
      Handrail Colours: Black|Dark grey |Grey | Blue |Red| Brown|Beige|Green|Other colours on request.
      BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
      ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
      Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

      ENERGY SAVING OPTIONS
      Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter |

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVelino_ASME-27_3
    • ProduktfamilieCommercial Escalator
    • Produktgruppevelino escalator
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Fahrtreppen
    • IFCClassificationTransportelement
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_20_62_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEscalator systems
    • Klassifizierung14 31 00
    • Format2014TitelEscalators
    • OmniClassNummer23-23 11 13
    • OmniClassTitelEscalators
    • CSIUniFormatIICodeD1020
    • CSIUniFormatIITitleEscalators & Moving Walks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit