Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gaius Original Storage Cabinet

Gaius Original Storage Cabinet

Google-Übersetzung,
Der feuchtigkeitsbeständige Melaminschrank ist ein Teil der Gaius-Badlösung. Kantenverkleidungen von Laminattüren sind aus Buche und auch Rahmenkanten haben Buchenleisten, um die Visualisierung zu erleichtern. Schrankhandlauf bildet komplettes Geländer mit Beckenhandlauf. Geländer sind auch mit Elastomerbeschichtung erhältlich. Der Schrank ist für die Aufbewahrung der wichtigsten im Badezimmer benötigten Produkte konzipiert: im unteren ausziehbaren Wäschekorb auf einfach zu bedienenden Schienen, in der Mitte eine Box für Kleinteile und oben ein geräumiger Aufbewahrungsschrank mit verstellbaren Regalen. Auf der untersten Ebene ist der Platz für Steckdosen. Obere Regale bieten Platz für Toilettenpapier, Handtücher oder Windeln. An der Außenseite des Schranks und an der Innenseite der Tür befinden sich Haken für Handtücher.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6300
  • ProduktfamilieGaius Original
  • ProduktgruppeCabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-06-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialBuche
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit