Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet
Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet
Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet

    Google-Übersetzung,
    • FLECKENFREIE OBERFLÄCHE: All-Brite fleckenfreie Edelstahloberfläche widersteht Wasserflecken und Fingerabdrücken für einen sauberer aussehenden Wasserhahn. Auch in Chrom/Weiß und fleckenfreiem Edelstahl/Mattschwarz erhältlich.
    • SPRÜHKOPF MIT DOPPELFUNKTION mit belüftetem Strahl zum Befüllen großer Töpfe und kraftvollem Sprühstrahl für die gründliche Reinigung; LEICHT ZU REINIGENDE DÜSEN ermöglichen es Ihnen, Mineralablagerungen für einen starken, langanhaltenden Fluss zu entfernen.
    • REACH-PULL-DOWN-TECHNOLOGIE: Der 18-Zoll-Schlauch mit Schwenkadapter lässt sich leicht zurückziehen und ermöglicht es Ihnen, sich zu biegen, zu schwenken und jede schwer zugängliche Stelle im Waschbecken zu erreichen; MAGNETISCHES ANDOCKEN lässt den Sprühkopf für einen sicheren Halt einrasten.
    • BEREIT FÜR DIE INSTALLATION mit optionaler Deckplatte und Montagematerial für die Installation mit einem 1-, 2- oder 3-Loch-Waschbecken – Wasserversorgungsleitungen mit QUICKCONNECT-TECHNOLOGIE ermöglichen die Installation ohne manuelles Anziehen – LEBENSLANGE BESCHRÄNKTE GARANTIE auf Wasserhahn und Oberfläche zu Ihrer Zufriedenheit.
    • OPTIMIERTE HÖHE passt unter jeden Küchenschrank – SMART SINGLE GRIFF mit 90° Vorwärtsdrehung ermöglicht Ihnen die Installation in engeren Räumen ohne Spritzschutz; ABMESSUNGEN: Wasserhahnhöhe: 16 3/8 Zoll, Auslaufhöhe: 9 Zoll, Auslaufreichweite 9 1/8 Zoll.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Technical Details

      Part Number: KPF-1673SFS
      Item Weight: 6.06 pounds
      Product Dimensions: 11.4 x 3.9 x 16.4 inches
      Size: 11.5 x 3.9 x 16.4 inches
      Style: Modern
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Holes: 1
      Number of Handles: 1
      Included: Components Faucet, Mounting Hardware

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKraus-KPF-1673SFS-Nolen-Kitchen-Faucet
    • ProduktfamilieFaucet
    • ProduktgruppeKitchen
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit