Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet

    Google-Übersetzung,
    • SOFORTIGES STIL-UPGRADE: Ein markanter Wasserhahn mit einem stromlinienförmigen Design, das sich hervorragend für jede Küchenspüle eignet.
    • HALTBARES LEBENSLANGES FINISH: Kraus Finishes widerstehen Korrosion und Rost, übertreffen die Haltbarkeitsstandards der Industrie und verblassen nicht mit der Zeit.
    • REACH-PULL-DOWN-TECHNOLOGIE: Leicht einziehbarer, flexibler 14-Zoll-Schlauch mit Schwenkadapter bietet einen erweiterten Bewegungsbereich mit der Fähigkeit, sich zu biegen, zu schwenken und rund um das Waschbecken zu erreichen.
    • DUALFUNKTIONS-SPRÜHGERÄT: Wählen Sie zwischen belüftetem Strahl und starkem Sprühstrahl, um alles vom Spülen bis zum Schrubben abzudecken. LEICHT ZU REINIGENDE GUMMIDÜSEN Wischen Sie mit einem Fingerwisch sauber.
    • DAUERHAFTE LEISTUNG: Die robuste bleifreie Konstruktion und ein hochwertiges Keramikventil sorgen für eine lebenslange zuverlässige tropffreie Nutzung – LEBENSLANGE BESCHRÄNKTE GARANTIE und Kundenservice, der Sie an erste Stelle setzt.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Technical Details

      Part Number: KPF-2620SFS
      Item Weight: 4.91 pounds
      Product Dimensions: 8.8 x 2.5 x 15.8 inches
      Size: 15.75 inch
      Style: Oletto Single Handle Pull Down Kitchen Faucet
      Finish: Stainless Steel
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 1.75 GPM
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Water lines, Mounting Hardware

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKraus-KPF-2620SFS-Oletto-Kitchen-Faucet
    • ProduktfamilieFaucet
    • ProduktgruppeKitchen
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit