Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet

    Google-Übersetzung,
    • Wasserhahn im kommerziellen Stil: Ein professionelles Aussehen mit dem Komfort eines leichtgängigen Sprühschlauchs mit erweiterter 14-Zoll-Reichweite.
    • SPRÜHKOPF MIT DOPPELFUNKTION: Wählen Sie zwischen belüftetem Strahl und starkem Sprühstrahl, um alles vom Spülen bis zum Schrubben abzudecken.
    • HOCHBOGENAUSLAUF: Um 360° drehbar für einen breiten Bewegungsbereich in und um die Spüle.
    • EINZELGRIFF-DESIGN: Arbeitet mit Vorwärtsdrehung und ermöglicht die Installation in engeren Räumen mit minimalem Spritzschutzabstand.
    • LANGLEBIG: Robuste bleifreie Ganzmetallkonstruktion und eine hochwertige Keramikkartusche sorgen für eine lebenslange zuverlässige tropffreie Nutzung.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Technical Details

      Part Number: KPF-2631CH
      Item Weight: 5.9 pounds
      Product Dimensions: 11 x 4.2 x 21.8 inches
      Size: 21.75 inch
      Style: Modern
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 1.75 GPM
      Number Of Holes: 1
      Handle/Lever Placement: Right
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Water lines, Mounting Hardware, Deck Plate

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKraus-KPF-2631CH-Oletto-Kitchen-Faucet
    • ProduktfamilieFaucet
    • ProduktgruppeKitchen
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit