Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
aplis 120
aplis 120
aplis 120

    aplis 120

    Google-Übersetzung,
    kreon aplis 120 ist eine Serie runder Einbau-Downlights mit einer Öffnung von 120 mm. kreon aplis 120 kann um bis zu 360° gedreht und um 30° geneigt werden, ohne dass die Einbauposition der Lampe oder die Blendschutzkontrolle beeinträchtigt werden. Die Leuchte kann sowohl auf vertikale als auch auf horizontale Flächen ausgerichtet werden. kreon 120 ist mit einem Filterhalter ausgestattet, sodass optionale Filter hinzugefügt werden können. Die 120er-Serie ist als Downlight, Richt- oder Wallwasher-Leuchte erhältlich und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen höhere Lumenpakete erforderlich sind.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_aplis_120
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDeckeneinbauleuchten
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSCNameRecessed lighting
    • UNSPSCCode39111505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 21
    • OmniClassTitelSpotlight Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit