Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency

    aplis 60 high efficiency

    Google-Übersetzung,
    kreon aplis 60 ist eine neue Serie runder Einbau-Downlights mit einer Blende von 60 mm. Ausgestattet mit dem neuesten Hochleistungs-Facettenreflektor in einem festen Downlight oder einer Wallwasher-Leuchte bieten sie optimale Effizienz und Gleichmäßigkeit. Aus einer diskreten Blende kann eine hohe Lichtleistung erzeugt werden. Die Lichtemission im Primärstrahl des Downlights ist präzise und scharf ohne jegliche Streuung. Die Kombination einer Flood-Optik mit UGR<19 und einem einstellbaren Weiß von 2700 K bis 5000 K macht kreon aplis 60 zu einem perfekten Werkzeug für die Allgemeinbeleuchtung in Büroräumen, während das Wide Flood-Downlight eine effiziente Raumbeleuchtung mit einem Minimum an Leuchten ermöglicht. Der leistungsstarke Wallwasher sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung mit hohen Luxwerten auf vertikalen Flächen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_aplis_60_HE
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDeckeneinbauleuchten
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)73
    • Breite (mm)106
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit