Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
aplis 80
aplis 80
aplis 80
aplis 80

    aplis 80

    Google-Übersetzung,
    kreon aplis 80 ist eine Serie runder Einbau-Downlights mit einer Öffnung von 80 mm. kreon aplis 80 kann um bis zu 360° gedreht und um 30° geneigt werden, ohne dass die Einbauposition der Lampe oder die Blendschutzkontrolle beeinträchtigt werden. Die Leuchte kann sowohl auf vertikale als auch auf horizontale Flächen ausgerichtet werden. kreon aplis 80 ist mit einem Filterhalter und einem Blendschutzring ausgestattet. kreon aplis 80 ist als Downlight, Richt- oder Wallwasher-Leuchte erhältlich und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_aplis_80
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDeckeneinbauleuchten
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
    • OmniClassTitelLighting Posts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit