Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency

    aplis 80 high efficiency

    Google-Übersetzung,
    kreon aplis 80 HE integriert hocheffiziente Facettenoptik als Erweiterung der bestehenden kreon aplis 80-Richtungsreihe. In Kombination mit einem von Lichtdesignern bevorzugten LED-Modul erzeugt es hocheffiziente Lichtpools auf horizontalen Flächen oder dramatische Scalal-Effekte auf vertikalen Flächen mit hervorragender Farbwiedergabe. Die tief versenkte Lichtquelle mit der sorgfältig konstruierten Optik sorgt für eine hohe Blendschutzkontrolle für visuellen Komfort. kreon aplis 80 HE ist um 30° verstellbar, um jedes Detail in einer Lichtszene hervorzuheben.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_aplis_80_he
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDeckeneinbauleuchten
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)111
    • Breite (mm)95
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit