Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
aplis in-line 120
aplis in-line 120
aplis in-line 120

    aplis in-line 120

    Google-Übersetzung,
    kreon diapason 120 ist das größte Modell der angesehenen diapason-Reihe. Dieser Strahler wurde als starkes Statement konzipiert und kombiniert hochmoderne LED-Quellen und Linsenreflektoren, wodurch eine beispiellose Lichtsteuerung in einer schlanken und geräumigen Form ermöglicht wird. kreon diapason 120 bietet eine beeindruckende Präsenz und außergewöhnliche Lichtleistung. Er ist in Schwarz oder Weiß erhältlich, sodass Sie die perfekte Ästhetik für Ihren Raum auswählen können. Erschließen Sie endlose Beleuchtungsmöglichkeiten mit den vielseitigen Lichtsteuerungsoptionen von kreon diapason 120. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Linsenoptiken, Farbtemperaturen und Farbwiedergabeindizes, um die gewünschte Atmosphäre und Atmosphäre zu erzielen. Die Option, zylindrische Blendschutzvorrichtungen einzuschließen, gewährleistet eine präzise Lichtsteuerung und bietet maximalen Sehkomfort. Die Installation ist flexibel: Einbaumontage mit einem randlosen Gipskarton, sichere Befestigung über M10-Gewinde, Oberflächenmontage mit einem Getriebe oder Befestigung an einem 48-V-Schienensystem. kreon diapason 120 passt sich mühelos an architektonische Anforderungen an. Erleben Sie mit kreon diapason 120 die perfekte Kombination aus Leistung und Ästhetik. Seine größere Größe macht ihn zur idealen Wahl für die Beleuchtung großer Räume, großartiger Innenräume oder architektonischer Blickpunkte mit atemberaubender Wirkung und Raffinesse. Erleben Sie das Außergewöhnliche und kreieren Sie mit kreon diapason 120 faszinierende Lichtkompositionen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_aplis_inline_120
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDeckeneinbauleuchten
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
    • OmniClassTitelLighting Posts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit