Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
aplis in-line 40
aplis in-line 40
aplis in-line 40

    aplis in-line 40

    Google-Übersetzung,
    kreon aplis in-line 40 ist eine Serie randloser Einbaudownlights, die sich durch ihre runde Form auszeichnen. Diese Downlights verfügen über eine 40 mm große Öffnung. kreon aplis in-line 40 lenkt die Aufmerksamkeit auf die Lichtquelle selbst. kreon aplis in-line 40 ist besonders für beengte Räume geeignet und als Downlight, Richt- oder Wallwasher-Leuchte erhältlich. Diese Produktreihe bietet Standardlamellen in verschiedenen Ausführungen, darunter die klassischen Schwarz-Weiß-Optionen sowie markantere Optionen wie Gun Black und Red Satin Copper. Zusätzlich zu den üblichen schrägen Lamellen kann eine alternative abgesenkte Lamelle in Schwarz oder Weiß gewählt werden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_aplis_inline_40
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDeckeneinbauleuchten
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
    • OmniClassTitelLighting Posts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit