Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency
aplis in-line 80 high efficiency

    aplis in-line 80 high efficiency

    Google-Übersetzung,
    kreon aplis in-line 80 HE integriert hocheffiziente Facettenoptik als Erweiterung der bestehenden kreon aplis in-line 80-Richtungsreihe. In Kombination mit einem von Lichtdesignern bevorzugten LED-Modul erzeugt es hocheffiziente Lichtpools auf horizontalen Flächen oder dramatische Scalal-Effekte auf vertikalen Flächen mit hervorragender Farbwiedergabe. Die tief versenkte Lichtquelle mit der sorgfältig konstruierten Optik gewährleistet eine hohe Blendschutzkontrolle für visuellen Komfort. kreon aplis in-line 80 HE ist um 30° verstellbar, um jedes Detail in einer Lichtszene hervorzuheben. Die randlose Installation dieses Inline-Einbaudownlights fügt das Downlight nahtlos in die Deckenoberfläche ein. In der aplis in-line 80-Reihe bieten wir auch eine Vielzahl von Ausführungen an, darunter die klassischen Schwarz- und Weiß-Optionen sowie markantere Optionen wie Gun Black und Red Satin Copper. Einputzkits sind mit oder ohne Schattenfuge erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_aplis_inline_80_HE
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDeckeneinbauleuchten
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)113
    • Breite (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit